电缆固定头拧紧扭矩

使用下列扭矩,拧紧由SEW-EURODRIVE公司作为选件提供的EMC电缆固定头:

螺栓连接件

部件号

内容物(件)

规格

电缆外径 (mm)

拧紧扭矩 (Nm)

EMC电缆固定头(黄铜镀镍)

18204783

10

M16 x 1.5

5 - 9

4

18204805

10

M25 x 1.5

11 - 16

7

EMC电缆固定头(不锈钢)

18216366

10

M16 x 1.5

5 - 9

4

18216382

10

M25 x 1.5

11 - 16

7