MOVIMOT® performance示例

下图示例性地显示了盲塞螺栓、电缆固定头和电子设备盖板的装配过程。盲塞螺栓和电缆套管的数量和位置均取决于所订购的型号。

[1]

使用6.0 Nm(规格1)或9.5 Nm(规格2)的拧紧扭矩逐渐交叉拧紧螺栓。

[2]

使用“电缆固定头的拧紧扭矩”一章中规定的拧紧扭矩拧紧电缆固定头。

[3]

用2.5 Nm的拧紧扭矩拧紧SEW-EURODRIVE随附的塑料制盲塞螺栓。