带规格2电子设备盖板的示例

下图显示了等电位连接和PE导线的连接过程:

[1]

空心轴的驱动装置(例如带减速器的结构)的机械安装会在驱动装置与安装板之间形成导电的宽线连接。在这种情况下,需要适合高频的低阻抗等电位联结 [4]。不带空心轴的驱动装置的机械安装会在驱动装置与安装板之间形成导电的宽线连接。在这种情况下,整个支承面必须导电(例如不上漆)。

[2]

电源线内的PE导线

[3]

第2个PE导线

[4]

符合EMC准则的等电位连接,例如通过接地带(高频绞合线)

接触点必须具有导电性(不上漆)。高频情况下,为了使接地得到更佳的低阻抗效果,SEW-EURODRIVE建议使用具有防腐蚀保护的连接件。HF接地选件可与NF接地在接线盒上组合使用。

  • 数据线的电缆屏蔽不适用于等电位连接。

提示

关于分散式变频器和驱动装置的等电位连接的详细提示,参见SEW-EURODRIVE的文档《驱动技术中的EMC》> “分散式组件的等电位连接”章节。