Beispiel mit Elektronikdeckel Baugröße 2
Das folgende Bild zeigt den Anschluss des Potenzialausgleichs und der PE-Leiter:

[1] | Die mechanische Installation einer Antriebseinheit mit Hohlwelle (z. B. bei Ausführungen mit Getriebe) stellt keine flächige, leitende Verbindung zwischen Antriebseinheit und Montageplatte dar. In diesem Fall ist ein niederohmiger, HF-tauglicher Potenzialsausgleich [4] erforderlich. Die mechanische Installation einer Antriebseinheit ohne Hohlwelle stellt eine flächige, leitende Verbindung zwischen Antriebseinheit und Montageplatte dar. In diesem Fall muss die komplette Auflagefläche leitfähig (z. B. unlackiert) ausgeführt sein. |
[2] | PE-Leiter in der Netzzuleitung |
[3] | 2. PE-Leiter über getrennte Klemmen |
[4] | EMV-gerechter Potenzialausgleich z. B. über Erdungsband (HF-Litze) Die Kontaktstellen müssen elektrisch leitend (unlackiert) ausgeführt sein. Für eine verbesserte niederimpedante Erdung bei hohen Frequenzen empfiehlt SEW-EURODRIVE korrosionsgeschützte Verbindungselemente. Die Option HF-Erdung kann mit der NF-Erdung am Klemmenkasten kombiniert werden. |
- Verwenden Sie den Leitungsschirm von Datenleitungen nicht für den Potenzialausgleich.
HINWEIS