SS1-t(带时间控制的安全停止1,符合EN 61800-5-2标准)

  • SS1-t(带时间控制的安全停止1,符合EN 61800-5-2标准)通过合适的外部控制(例如带延迟关断功能的安全继电器)。
  • 必须遵守以下操作步骤:
    • 使用适当的减速斜坡通过设定值预给定使驱动装置减速。
    • 经过规定的安全延迟后切断STO输入端(= 触发STO功能)。
  • 此安全子功能对应于符合EN 60204-1停止类别1的受控停止。功能SS1-t对应于功能SS1(c)的先前表示法。
  • 下图说明了SS1-t功能:

v

速度

t

时间

t1

制动斜坡开始的时间点

t2

STO被触发的时间点

Δt

延迟时间,直至STO触发

安全延迟的范围

关断范围