计算示例

已知的是:

  • 平均制动功率:11.8 W
  • 制动斜坡:0.92 s
  • 每小时6次制动过程

计算来自制动斜坡功率的能量:

给定的制动斜坡(秒)基于3000 min−1的转速变化。

计算MOVIMOT®performance驱动装置的制动斜坡:

对于1.45s的制动斜坡可以使用图表中的制动斜坡 [3] (0.2s)。

请使用带较短制动斜坡的特征曲线,因为较短的制动斜坡意味着更多功率。

该图表允许一个当每小时6次连接时带0.2 s制动斜坡的310 J的功率。此种情况下,所需的10.9 J可能和BW1流失。