Ejemplo de cálculo
Valores conocidos:
- Potencia de frenado media: 11,8 W
- Rampa de frenado: 0,92 s
- 6 procedimientos de frenado por hora
Calcular energía de la potencia de la rampa de frenado:

La rampa de frenado indicada se refiere a una variación de velocidad de 3000 min-1.
Cálculo de la rampa de frenado de la unidad de accionamiento MOVIMOT® performance:

Para la rampa de frenado de 1.45 s en el diagrama se puede utilizar la rampa de frenado [3] (0.2 s).
Utilice la curva característica con la rampa de frenado más corta, ya que una rampa de frenado corta significa más potencia.
En la rampa de frenado de 0.2 s a 6 conmutaciones por hora, el diagrama permite una potencia de 310 J. Los 10.9 J que se precisan en este caso se pueden disipar con BW1.