提升装置应用
调试提升装置应用前,还需先执行下列操作步骤:
- 请额外使用监控系统或机械保护装置作为保护装置。
- DynaStop®禁用”用于提升装置或负载有潜在掉落危险的应用中。请按如下步骤锁定该功能。 请勿将功能“FCB01时制动器打开/
- 通过参数禁用 = “1”(路径:功能 > 输入/输出端 > 基本单元 > DIP开关功能 > FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用)禁用DIP开关S1/2的功能。
- 将参数“FCB01时制动器打开/ DynaStop®禁用 – 启用”设置为“0”(路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用),来锁定该功能。
- 注意下列提示。
- 不要在提升装置应用中使用配有DynaStop®的驱动装置。
- 在没有自由悬挂负载的爬坡/下坡路段或垂直输送装置上使用DynaStop®时,请遵守基本的健康和安全要求(例如EC机械准则2006/42/EC)。
- 在评估应用的风险时,请考虑DynaStop®功能的行为,该行为决定所需的安全措施。
- ELSM®运行变频器。 仅在水平传动技术应用中以控制程序
- 请根据提升装置应用及其安全评估的要求,在工程设计软件MOVISUITE®中设置参数。
- 调整参数在STO时制动器关闭/DynaStop®激活 (8501.3) = “1”(是),参见“机械制动器与STO相结合”一章。
- 调整参数积分器模式 (8404.9) = “0”(停止)。路径:优化驱动机构1 > 设置控制器动态 > 高级设置。