Hubwerksanwendungen

Führen Sie vor der Inbetriebnahme von Hubwerksanwendungen zusätzlich folgende Handlungsschritte aus:

  1. WARNUNG! Gefahr durch abstürzendes Hubwerk. Tod oder schwere Verletzungen. Verwenden Sie als Schutzvorrichtung zusätzlich Überwachungssysteme oder mechanische Schutzvorrichtungen.
  2. WARNUNG! Gefahr durch abstürzendes Hubwerk. Tod oder schwere Verletzungen. Verwenden Sie die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" nicht bei Hubwerken oder Anwendungen mit potenziell abstürzenden Lasten. Sperren Sie die Funktion wie folgt.
    • Deaktivieren Sie die Funktion des DIP-Schalters S1/2 mit dem Parameter Deaktivierung = "1" (Pfad: Funktionen > Ein-/Ausgänge > Grundgerät > DIP-Schalter Funktionen > Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten).
    • Sperren Sie die Funktion mit dem Parameter Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten = "0" (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre).
  3. WARNUNG! Die elektrodynamische Hemmung DynaStop® ermöglicht kein verbindliches Halten an einer Position. Tod oder schwere Verletzungen. Beachten Sie folgende Hinweise.
    • Vewenden Sie Antriebseinheiten mit DynaStop® nicht in Hubwerksanwendungen.
    • Halten Sie beim Einsatz von DynaStop® an Steig-/Gefällstrecken oder Vertikalförderer ohne freihängende Lasten die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen (z. B. EG.Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) ein.
    • Beachten Sie das Verhalten der DynaStop®-Funktion bei der Risikobeurteilung der Anwendung, aus der die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen hervorgehen.
  4. ACHTUNG! Wenn Sie den Umrichter im Regelverfahren ELSM® betreiben, ist der Einsatz in Hubwerksanwendungen nicht zulässig. Betreiben Sie den Umrichter im Regelverfahren ELSM® nur in Anwendungen der horizontalen Fördertechnik.
  5. Stellen Sie in der Engineering-Software MOVISUITE® die Parameter gemäß den Anforderungen an die Hubwerksanwendung und deren Sicherheitsbeurteilung ein.
    • Stellen Sie den Parameter Bei STO Bremse schließen/DynaStop® aktivieren (8501.3) = "1" (Ja), siehe Kapitel "Mechanische Bremse in Verbindung mit STO".
    • Stellen Sie den Parameter Integrierermodus (8404.9) = "0" (Halten). Pfad: Optimierung AS1 > Reglerdynamik einstellen > Erweiterte Einstellungen.