运输/存放

收货后立即检查有无运输损坏。如有损坏请立即通知运输公司。如果产品或包装损坏,则不得组装、安装、连接或调试产品。如果包装损坏,则产品可能也已损坏。

吊环螺栓设计仅适用于承载不带减速器的电机重量。将旋入的吊环拧紧。所安装的减速器具有单独的悬挂装置,在按照减速器的操作手册悬挂减速电机时需要用到它。不要加装额外负载。

已经安装好的吊环螺栓符合DIN 580标准的规定。遵守规定的负载和说明。

根据DIN 580规定,吊具的拉力方向不得超过45°斜角。

如有需要,应使用具备足够承载力的相应运输工具。

运输过程中应注意下列提示:

  • 请始终使用全部起吊点(如果有)。起吊点仅针对该产品的重量而设计。不要施加额外负载。
  • 确保产品不会受到机械撞击。

如果您不需要马上安装产品,请将产品存放在干燥无尘的地方。该产品可以最多持续存放9个月,在此期间,调试前无需进行特殊处理。不得将产品存放在露天环境中。

不得使用风扇外罩运输或存放产品。