通过取下电子设备盖板来禁用DynaStop®

按照下面的方法禁用DynaStop®功能:

  1. 请注意章节“调试提示”。
  2. 请务必注意章节“关于禁用DynaStop®的重要提示”。
  3. 通过外部断电装置切断所有组件的电压,并采取措施防止电源意外接通。
  4. 完全取下电子设备盖板。

由此禁用DynaStop®功能。设备/机器可以按照章节“关于禁用DynaStop®的重要提示”中的提示进行机械移动。