Conversor de frequência descentralizado MOVI-C®

Conversor de frequência descentralizado MOVI-C® (tampa de controle)

Descrição

Conversor de frequência descentralizado para montagem em:

  • MOVIGEAR® performance
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIMOT® flexible

Corrente nominal de saída

  • Tamanho 1 sem aletas de refrigeração:
  • 2.0 A, 2.5 A, 3.2 A

  • Tamanho 1 com aletas de refrigeração:
  • 4.0 A, 5.5 A

  • Tamanho 2 sem ventilador:
  • 7.0 A, 7.5 A

  • Tamanho 2 com ventilador:
  • 12.5 A, 16.0 A

Capacidade de sobrecarga

Até 300%

Variantes de comunicação

  • DBC – Direct Binary Communication (Comunicação direta digital)
  • DAC – Direct AS-Interface Communication (Comunicação direta AS-Interface)
  • DFC – Direct Fieldbus Communication
    (PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP, POWERLINK CiA402)
  • DSI – Direct System Bus Control
    (EtherCAT®, SBusPLUS)

Opções

  • Sistema de controle do freio integrado (110 – 500 V CA)
  • Comunicação segura integrada CSB51A/CSL51A (STO, SS1c)
  • Módulo de software MOVIKIT® Drive