Conector M23

Os conectores M23 estão disponíveis nas seguintes versões:

  • [1] Conector "reto"
  • [2] Conector "angular"

Depois de conectar o conector fêmea, você pode alinhar os conectores angulares sem ferramentas adicionais.

Observar as seguintes informações:

  • Alinhe o conector somente durante a montagem e a conexão da unidade de acionamento.
  • Não use alicates para alinhar o conector angular.
  • Gire o conector angular apenas com o conector fêmea correspondente encaixado.
  • A folga entre ao conector e o contato fêmea é de aprox. 2 mm.
  • Aperte a porca de capa do conector M23 com 3 Nm.
  • Certifique-se de que não haja movimento permanente com o conector.