Condiciones ambientales

Condiciones ambientales

Condiciones climáticas

Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):

EN 60721-3-1 (1998), clase 1K2,
Temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (diferente de la norma),
sin condensación

Transporte (protegido de la intemperie):

EN 60721-3-2, clase 2K3,
Temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (diferente de la norma),
sin condensación

Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):

EN 60721-3-3 clase 3K3,
Temperatura ambiente -30 °C a +60 °C (diferente de la norma), sin condensación

  • A temperaturas ambiente por debajo de -20 °C, las siguientes versiones no están permitidas:
    • Versiones con tapa de la electrónica tamaño 2 con ventilador
  • A temperaturas ambiente por debajo de -25 °C, las siguientes versiones no están permitidas:
    • Versiones de la variante de comunicación DAC
    • Versiones con conectores enchufables M23 o M12A temperaturas ambiente inferiores a -25 °C, no enchufe ni desenchufe los conectores enchufables M12 de la tapa de la electrónica.
    • Versiones con opción de seguridad CSB51A o CSL51A
    • Versiones con racor de compensación de presión (opcional/PE)
    • Versiones con encoder AZ2Z o EZ2Z
  • A temperaturas ambiente por encima de +40 °C, observe la siguiente reducción de potencia: Reducción IN Motor: 3 % IN por K a 40 °C hasta 60 °C.

Sustancias químicamente activas

Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):

EN 60721-3-1 (1998), clase 1C2,
sin gases corrosivos, sin neblina de sal (diferente de la norma)

Transporte (protegido de la intemperie):

EN 60721-3-2 clase 2C2,
sin gases corrosivos, sin neblina de sal,
sin agua de mar (diferente de la norma)

Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):

EN 60721-3-3 clase 3C2,
sin gases corrosivos, sin neblina de sal

Sustancias mecánicamente activas

Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):

EN 60721-3-1 (1998), clase 1S1, sin polvo conductor

Transporte (protegido de la intemperie):

EN 60721-3-2 clase 2S1

Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):

EN 60721-3-3 clase 3S1, sin polvo conductor