Fallo 9 Modo de regulación
Subfallo: 9.1 Descripción: Magnetización del motor no posible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El límite de corriente definido por el usuario o la vigilancia de la etapa de salida han reducido tanto la corriente máxima posible que la corriente de magnetización necesaria no se puede ajustar. | – Reduzca el porcentaje de utilización de la etapa de salida reduciendo la frecuencia PWM o la carga. – Aumente el límite de corriente definido por el usuario. – Conectar un motor más pequeño. | |
Subfallo: 9.2 Descripción: El modo de funcionamiento no es posible con el modo de regulación activo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El modo de regulación activo no soporta el modo de funcionamiento seleccionado en el FCB actual. EJEMPLO: El modo de regulación U/f no soporta el FCB "Regulación de posición" o "Control de par". | – Activar un modo de regulación que permita el modo de funcionamiento necesario. En caso necesario, conectar un encoder. o – Seleccionar un modo de funcionamiento que sea soportado por el modo de regulación actual. | |
Subfallo: 9.3 Descripción: Posición absoluta del rotor no disponible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Para el modo de regulación activo es necesario una posición del rotor absoluta. El encoder ajustado como fuente de la velocidad real no facilita posición del rotor absoluta. | – Utilizar un encoder absoluto. o – Identificar la posición del rotor mediante FCB 18. | |
Subfallo: 9.4 Descripción: Suministro de corriente correcto del motor no posible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Al estar activada la vigilancia de corriente durante la premagnetización, no se ha podido aplicar la corriente necesaria en el motor. | – Comprobar el cable de alimentación del motor. – Comprobar los devanados del motor. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. NOTA al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE: Comprobar la etapa de salida. | |
Subfallo: 9.5 Descripción: Frecuencia de salida máxima excedida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha excedido la frecuencia de salida máxima. | – Reducir la velocidad máxima. – Reducir la consigna. | |
Subfallo: 9.6 Descripción: Velocidad de modelo máxima excedida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La velocidad calculada en el modo de regulación ELSM® es demasiado alta para la regulación del motor. | – Reducir el ciclo de muestreo (parámetro "Ciclo de muestreo de la regulación n/x"). – Reducir la velocidad. | |
Subfallo: 9.8 Descripción: Función de protección del motor – Desmagnetización | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El motor ya ha estado funcionando a una velocidad inferior a la de transición durante demasiado tiempo. | Comprobar la selección de accionamiento. | |
El motor no se ha puesto en marcha correctamente. | Realizar de nuevo la puesta en marcha del motor y ejecutar la función de accionamiento "FCB 25 Medición de parámetros del motor". | |
El motor está bloqueado. | Comprobar el motor en cuanto a bloqueo. | |
Subfallo: 9.9 Descripción: Medición de parámetros no posible con el tipo de motor activo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Sólo se pueden medir los parámetros de un motor asíncrono o de un motor síncrono. | Renunciar a la medición de parámetros. | |
Subfallo: 9.10 Descripción: Vigilancia de calado del rotor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La regulación de corriente no aguanta el par de carga. | Reduzca la carga. | |
Subfallo: 9.11 Descripción: Función de corriente de parada no posible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
En el modo de regulación ELSM®, la función de corriente de parada sólo puede utilizarse si se puede medir la posición del rotor. | Activar la medición de la posición del rotor y ejecutar la función de accionamiento "FCB 25 Medición de parámetros del motor". | |
Subfallo: 9.13 Descripción: Control de par no en el rango de velocidad válido | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La velocidad es demasiado baja.
| – Realizar de nuevo la puesta en marcha del motor y ejecutar la función de accionamiento "FCB 25 Medición de parámetros del motor". – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La función de reconexión está desactivada. | Activar función de reconexión. | |
El motor está bloqueado. | Comprobar el motor en cuanto a bloqueo. | |
Subfallo: 9.14 Descripción: Transición de control de velocidad tras regulación de velocidad fallida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El motor está bloqueado. | Comprobar el motor en cuanto a bloqueo. | |
El motor acelera demasiado despacio. | Comprobar el ajuste del parámetro de regulador de velocidad "Momento de inercia de la carga". | |
La resistencia óhmica se ha medido incorrectamente. | Si la resistencia óhmica del cable del motor es inferior al 10 % de la resistencia óhmica del devanado del motor, desactivar el parámetro "Medir la resistencia del estator". | |
El motor no se ha puesto en marcha correctamente. | Realizar de nuevo la puesta en marcha del motor y ejecutar la función de accionamiento "FCB 25 Medición de parámetros del motor". | |
El accionamiento está sobrecargado debido a la dureza mecánica. | – Reducir la carga. – Comprobar la mecánica. – Comprobar la selección de accionamiento. | |