Pasos de trabajo en la tapa de la electrónica tamaño 1

ATENCIÓN

Pérdida del índice de protección garantizado.
Daños materiales.
  • Cuando se haya retirado la tapa de la caja de conexiones, debe proteger ésta y el área de conexión de la humedad, el polvo y cuerpos extraños.

Cambie la junta de MOVIMOT® performance del siguiente modo:

  1. Ejecute las instrucciones según el capítulo Trabajos previos a las tareas de inspección y mantenimiento.
  2. Afloje los tornillos de la tapa de la electrónica y retírela.
  3. ATENCIÓN Pérdida del índice de protección garantizado. Posibles daños materiales. Asegúrese de que no se dañan las superficies de sellado al retirar la junta. Desprenda la junta usada, separándola de las levas de sujeción haciendo palanca.
    • Se facilita el desmontaje si se respeta el orden señalado en la siguiente imagen.
  4. Retire la junta vieja completamente de la caja de conexiones.
  5. PRECAUCIÓN Peligro de lesiones por aristas afiladas. Lesiones de corte. Utilice guantes de protección al efectuar la limpieza. Encargue los trabajos únicamente a personal técnico debidamente capacitado. Limpie detenidamente las superficies de sellado de la caja de conexiones y de la tapa de la electrónica.
  6. Coloque la junta nueva sobre la caja de conexiones y reténgala con las levas de sujeción. Se facilita el montaje se respete el orden representado.
  7. Comprueba la instalación y la puesta en marcha de la unidad de accionamiento en base a las instrucciones de funcionamiento válidas.
  8. Vuelva a poner la tapa de la electrónica sobre la caja de conexiones y sujétela.
    • A la hora de atornillar la tapa de la electrónica tenga en cuenta el siguiente modo de proceder: Coloque los tornillos y apriételos progresivamente en diagonal con un par de apriete de 6.0 Nm.