Arbeitsschritte bei Elektronikdeckel Baugröße 1
ACHTUNG
Verlust der zugesicherten Schutzart.
Sachschäden.
- Wenn der Deckel vom Anschlusskasten abgenommen ist, müssen Sie den Deckel und den Anschlussraum vor Feuchtigkeit, Staub oder Fremdkörper schützen.
Tauschen Sie die Dichtung von MOVIMOT® performance wie folgt:
- Führen Sie die Handlungsschritte gemäß dem Kapitel Vorarbeiten zu Inspektions- und Wartungsarbeiten aus.
- Lösen Sie die Schrauben vom Elektronikdeckel und entfernen Sie diesen.
- Lösen Sie die bisherige Dichtung, indem Sie diese von den Befestigungsnocken abhebeln.
- Die Demontage wird erleichtert, wenn Sie die Reihenfolge wie im folgenden Bild dargestellt einhalten.
- Entfernen Sie die bisherige Dichtung vollständig vom Anschlusskasten.
- Reinigen Sie die Dichtflächen des Anschlusskastens und Elektronikdeckels sorgfältig.
- Setzen Sie die neue Dichtung auf den Anschlusskasten und arretieren diese mit den Befestigungsnocken. Die Montage wird erleichtert, wenn Sie die dargestellte Reihenfolge einhalten.
- Überprüfen Sie die Installation und Inbetriebnahme der Antriebseinheit anhand der entsprechend gültigen Betriebsanleitung.
- Setzen Sie den Elektronikdeckel wieder auf den Anschlusskasten auf und befestigen diesen.
- Beachten Sie beim Verschrauben des Elektronikdeckels folgende Vorgehensweise: Schrauben anlegen/eindrehen und schrittweise über Kreuz mit einem Anziehdrehmoment von 6.0 Nm fest anziehen.