Cambio de la unidad de accionamiento
Cambie la unidad de accionamiento del siguiente modo:
- Tenga en cuenta las notas de seguridad.
- Desmonte la unidad de accionamiento. Tenga en cuenta las Indicaciones para el desmontaje en el capítulo "Instalación mecánica".
- Compare los datos en la placa de características de la unidad de accionamiento actual con los datos en las placas de características de la unidad de accionamiento nueva.
- Monte la unidad de accionamiento. Tenga en cuenta al respecto el capítulo Instalación mecánica.
- Realice la instalación como se describe en el capítulo Instalación eléctrica.
- Ajuste todos los elementos de control (p. ej. interruptores DIP, véase el capítulo Puesta en marcha) de la nueva tapa de la electrónica igual que los elementos de control de la tapa de la electrónica actual.
- Retire el módulo de memoria de la tapa de la electrónica utilizada hasta ahora. Coloque el módulo de memoria en la nueva tapa de la electrónica.
- Coloque la tapa de la electrónica sobre la caja de bornas y apriétela.
- Suministre tensión al accionamiento.
- Compruebe el funcionamiento de la nueva unidad de accionamiento.