Kabeleinführung M16
Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:
Steckverbinder | Nicht gemeinsam auf einer Lage mit Steckverbinder: | |||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Codier-Ring/ Farbe | Funktion | Lage | |
X5504 | Gelb | STODie Steckverbinder X5504 und X5505 sind nur gemeinsam bestellbar. (3-adriger Anschluss) | X, 2 oder 3 |
|
X5505 | Gelb |
(3-adriger Anschluss) | X, 2 oder 3 |
|
X5135 | - | X, 2 oder 3 |
| |
X1523 | Hellgrau | X, 2 oder 3 |
| |
X1524 | Schwarz | DC-24-V-Stützspannung (AUX‑PWR) | X, 2 oder 3 |
|
X4142 | Rot | X, 2 oder 3 |
| |
- | - | [1] Optionaler Druckausgleich | X oder 2 |
|
- | - | [2] Optionaler Anschluss für Potenzialausgleich | X oder 2 |
|