Typenbezeichnung MOVIMOT® performance DAC
Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Antriebseinheit.
KAF | Baureihe 1. Getriebe KAF = Getriebe (+ Ausführung) |
127 | Baugröße 1. Getriebe |
R | Baureihe 2. Getriebe R = Vorschaltgetriebe |
87 | Baugröße 2. Getriebe |
CM3C | Produktfamilie CM3C = Synchron Servomotor |
80 | Baugröße 80 mit Elektronikdeckel der Baugröße 1 100 mit Elektronikdeckel der Baugröße 2 |
S | Baulänge S = Small M = Medium LM = für Baugröße 2 |
- | |
K | Wellenausführung K = Mit Passfeder N = Ohne Passfeder P = Ritzelzapfen |
/ | |
BZ | Bremse / Hemmung BZ = Bremse BZ |
/ | |
HR | Handlüftung HR = Handlüftung |
/ |
|
DI | Digitale Motorintegration DI = Digital Interface |
/ |
|
DAC
| Kommunikationsvariante DAC = Direct AS-Interface Communication |
/ |
|
AZ2Z | Option IV = Steckverbinder PK = Temperatursensor AZ2Z = Multi-Turn-Geber mit MOVILINK® DDI-Anbindung EZ2Z = Single-Turn-Geber mit MOVILINK® DDI‑Anbindung PE = Druckausgleichsverschraubung Elektronik BW1 = Integrierter Bremswiderstand BW1 BW2 = Integrierter Bremswiderstand BW2 DSP = Elektrodynamische Hemmung DynaStop® |