与环境温度有关的降额
下图显示了与环境温度和电源额定电压U电源相关的I额定降低量:
如果为设备提供DC 24 V的外部辅助电压,则I额定降低量(降额)始终为3%/K。最大允许环境温度保持55°C或60°C不变(视规格而定)。
降额
下表列出了与环境温度和电源额定电压U电源相关的规格2的设备的I额定降低量:
环境温度 | I额定降低 | ||
---|---|---|---|
CM3C.. /D..0070.. | CM3C.. /D..0095.. | ||
U电源 > 460 V | U电源 = 400 V | U电源 > 460 V | |
30°C至35°C | – | – | 2% I额定/K |
35°C至40°C | – | 1% I额定/K | 2% I额定/K |
40°C至55°C | 3.5% I额定/K | 3% I额定/K | 3% I额定/K |
55°C至60°C | – | 3% I额定/K | – |
示例:
计算驱动装置CM3C../D..0095..的有效电机电流(
- 环境温度
ϑ
= 45°C - 电源额定电压U电源 = 460 V)
I额定降低 | = 2% I额定/K × (40°C ~ 30°C) + 3% I额定/K × (45°C ~ 40°C) = 2% I额定/K × 10 K + 3% I额定/K × 5 K = 20% I额定 + 15% I额定 = 35% I额定 |
电机电流 | = 100% I额定 - 35% I额定 = 65% I额定 |
在这些条件下,驱动装置CM3C../D..0095..的有效电机电流降低至额定输出电流I额定的65%。