Derating in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

Das folgende Bild zeigt die IN-Reduktion in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der Netznennspannung UNetz:

Wenn Sie das Gerät mit einer Stützspannung von DC 24 V von extern versorgen, beträgt die IN-Reduktion (Derating) immer 3 %/K. Die maximal zulässigen Umgebungstemperaturen betragen unverändert 55 °C oder 60 °C (je nach Ausführung).

Derating

Die folgende Tabelle zeigt die IN-Reduktion von Geräten der Baugröße 2 in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der Netznennspannung UNetz:

Umgebungstemperatur

IN-Reduktion

CM3C..

/D..0070..

CM3C..

/D..0095..

UNetz > 460 V

UNetz = 400 V

UNetz > 460 V

30 °C bis 35 °C

2 % IN/K

35 °C bis 40 °C

1 % IN/K

2 % IN/K

40 °C bis 55 °C

3.5 % IN/K

3 % IN/K

3 % IN/K

55 °C bis 60 °C

3 % IN/K

Beispiel:

Berechnung des effektiven Motorstroms der Antriebseinheit CM3C../D..0095.. bei:

  • Umgebungstemperatur ϑ = 45 °C
  • Netznennspannung UNetz = 460 V

IN-Reduktion

= 2 % IN/K × (40 °C - 30 °C) + 3 % IN/K × (45 °C - 40 °C)

= 2 % IN/K × 10 K + 3 % IN/K × 5 K

= 20 % IN + 15 % IN = 35 % IN

Motorstrom

= 100 % IN - 35 % IN = 65 % IN

Bei diesen Bedingungen reduziert sich der effektive Motorstrom der Antriebseinheit CM3C../D..0095.. auf 65 % des Ausgangsnennstrom IN.