数字量输入端
数字输入端 | ||
|---|---|---|
输入端数量 | 4 | |
输入端类型 | PLC兼容,符合EN 61131-2标准(数字输入端类型3) DI01 – DI04:Ri ≈ 4.5 kΩ,采样周期 ≤ 2 ms DI03/DI04:HTL编码器接头,最大120 kHz DI03:导频输入端,最大120 kHz 信号电平 | |
DC +11至+30 V | = “1” = 触点关闭 | |
DC -3至+5 V | = “0” = 触点打开 | |
传感器/执行器电源 | 根据EN 61131-2为DC 24 V, 外部电压和短路保护 | |
最大导线长度 | 30 m | |
内部供电时允许的总电流 | 100 mA(所有连接的传感器 / 执行开关的总和,最大单一负荷:100 mA) | |
外部供电时允许的总电流 | 100 mA(所有连接的传感器 / 执行开关的总和,最大单一负荷:100 mA) | |