Entradas binarias
Entradas binarias | ||
---|---|---|
Número de entradas | 4 | |
Tipo de entrada | Compatible con PLC según EN 61131-2 (entradas binarias tipo 3) DI01 – DI04: Ri ≈ 4.5 kΩ, ciclo de muestreo ≤ 2 ms DI03/DI04: Conexión de encoder HTL, máximo 120 kHz DI03: Entrada de frecuencia primaria, máximo 120 kHz Nivel de señal | |
+11 a +30 V CC | = "1" = Contacto cerrado | |
–3 a +5 V CC | = "0" = Contacto abierto | |
Alimentación de sensor/actuador | 24 V CC según EN 61131-2, resistente a interferencia de tensión y cortocircuitos | |
Longitud de cable máxima | 30 m | |
Corriente total admisible con alimentación interna | 100 mA (suma de todos los sensores/actuadores conectados, carga individual máxima: 100 mA) | |
Corriente total admisible con alimentación externa | 100 mA (suma de todos los sensores/actuadores conectados, carga individual máxima: 100 mA) |