X5231:模拟输入端

关于此连接的说明见下表:

功能

模拟量输入端

连接方式

M12,5针,母头,A编码,颜色:黑色

接线图

占用

触点

功能

1

24V_OUT

DC 24V输出端

2

AIV1

模拟电压输入端AI1

3

0V24

0V24参考电位/模拟量输入端参考电位

4

AIC1

模拟电流输入端AI1

5

FE

功能接地

SEW-EURODRIVE推荐使用以下连接方式来连接电压输入端AIV1上的电位计:

提示

SEW-EURODRIVE不为此插接头提供预加工过的电缆。