X5231: Entrada analógica
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Entrada analógica |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: negro |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | 24V_OUT | Salida de 24 V CC |
2 | AIV1 | Entrada de tensión analógica AI1 |
3 | 0V24 | Potencial de referencia 0V24/Potencial de referencia de entrada analógica |
4 | AIC1 | Entrada de corriente analógica AI1 |
5 | FE | Conexión a tierra funcional |
SEW‑EURODRIVE recomienda el siguiente tipo de conexión para la conexión de un potenciómetro a la entrada de tensión AIV1:
AVISO