Redutor angular
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance com redutores angulares.
Unidade de acionamento | K..CM3C../D.. | S..CM3C../D.. | W..CM3C../D.. | |
---|---|---|---|---|
Dados técnicos | ||||
Rotação de saída | na min-1 | 13 – 711 | 6 – 500 | 14 – 295 |
Torque de saída contínuo | Ma Nm | 10.1 – 3000 | 13.4 – 4180 | 23.5 – 1020 |
Torque máx. permitido em operação rápida | Mapk Nm | 115 – 9090 | 72 – 4340 | 131 – 720 |
Força radial máx. permitida em operação rápida | FRaApk N | 109000 | 36000 | 8000 |
Força radial máx. permitida em regime contínuo | FRamáx N | 0 – 65000 | 2448 – 37000 | 3679 – 8000 |
Faixa de redução | i | 2.81 – 153.21 | 4.00 – 286.40 | 6.76 – 142.72 |
Dados mecânicos | ||||
Eixo oco | - | X | X | |
Montagem do flange | X | X | X | |
Montagem do pé | X | X | X | |
Flange B5 | X | X | X | |
Flange B14 | X | X | - | |
Opção folga angular reduzida /R |
| X | - | - |