X5134: Entradas binarias, salida de relé

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entradas/salidas binarias

Tipo de conexión

M12, 8 polos, macho, codificado en A

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

K1b

Relé de señal

2

DI04/RESET

Entrada binaria DI04

3

DI01/R

Entrada binaria DI01

4

DI02/L

Entrada binaria DI02

5

DI03/f1/f2

Entrada binaria DI03

6

K1a

Relé de señal

7

0V24_O

Potencial de referencia 0V24

8

res.

Reservado