Caja de conexiones y tapa de la electrónica (interior) tamaño 2
La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la parte inferior de la tapa de la electrónica:
[1] | Prensaestopas |
[2] | Caja de conexiones |
[3] | Conexión a la red L1, L2, L3 |
[4] | Clavija de conexión de la unidad a la tapa de la electrónica |
[5] | Conexión de la resistencia de frenado |
[6] | Regletas de bornas de la electrónica |
[7] | Interfaz de ingeniería |
[8] | Tornillos para la conexión PE |
[9] | Tapa de la electrónica |
[10] | Interruptores DIP S1/1 – S1/4 |
[11] | Interruptores DIP S2/1 – S2/4 |
[12] | Potenciómetros f1 y f2 (debajo del tornillo de cierre) |
[13] | Potenciómetro t1 |
[14] | Conector enchufable |
[15] | Módulo de memoria cambiable con interruptor DIP S3 |
[16] | Placa de características interior de la tapa de la electrónica |
[17] | AbrazaderaUtilice la abrazadera de la bolsita accesoria con material de instalación. |