Potenciómetro t1

En el potenciómetro t1 se ajusta la consigna de aceleración/velocidad t1.

  • En el modo Easy, el ajuste de la consigna en el potenciómetro t1 está siempre activo.
  • En el modo Experto se puede desactivar el potenciómetro t1.
  • En este caso se activan los parámetros Aceleración 1 y Deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija.

La tabla siguiente muestra el escalado de la consigna de aceleración/deceleración t1 en función del ajuste del potenciómetro t1:

Potenciómetro t1

Posición

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aceleración/deceleración

min-1s-1

30000

15000

10000

6000

4286

3000

1500

1000

600

429

300

Tiempo de rampaIndicación alternativa de la aceleración/deceleración equivalente como tiempo de rampa referido a un cambio de velocidad de 3000 min-1.

s

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10