故障31电机热保护
子故障:31.1 说明:电机1温度传感器 – 断线 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
检测到电机温度传感器上出现断线。 | 检查温度传感器的接线。 |
子故障:31.2 说明:电机1温度传感器 – 短路 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电机的温度传感器短路。 | 检查温度传感器的接线。 |
子故障:31.3 说明:电机1温度传感器 – 过热 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
通过温度传感器确定的电机温度超出了允许的最大电机温度。 | – 使电机冷却。 – 检查电机是否过载。 – 检查是否配置了正确的温度传感器。 |
子故障:31.4 说明:电机1温度模型 – 过热 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
通过温度模型确定的电机温度超出了允许的最大电机温度。 | – 使电机冷却。 – 检查电机是否过载。 – 检查是否配置了正确的温度传感器。 |
子故障:31.5 说明:电机1温度传感器 – 预警 | ||
---|---|---|
| 反应:电机热保护1 – 预警阈值 | |
原因 | 措施 | |
通过温度传感器确定的电机温度超出了预警阈值。 | 检查电机是否过载。 |
子故障:31.6 说明:电机1温度模型 – 预警 | ||
---|---|---|
| 反应:电机热保护1 – 预警阈值 | |
原因 | 措施 | |
通过电机模型确定的电机温度超出了预警阈值。 | 检查电机是否过载。 |
子故障:31.7 说明:UL温度模型 – 过热 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
通过UL温度模型确定的已激活电机的温度超出了允许的最大电机温度。 | 检查电机是否过载。 |
子故障:31.8 说明:电机1温度传感器 – 通讯超时 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
与温度传感器的通讯(例如通过MOVILINK® DDI)出现故障。 | 检查温度传感器的接线。 |
子故障:31.9 说明:电机1温度传感器 – 温度过低 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
通往电机温度传感器的较长连接线短路。 | 检查温度传感器的接线。 | |
通过温度传感器确定的温度低于-50 °C。 | – 检查是否配置了正确的温度传感器。 – 加热电机。 |
子故障:31.11 说明:电机2温度传感器 – 断线 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
检测到电机温度传感器上出现断线。 | 检查温度传感器的接线。 |
子故障:31.12 说明:电机2温度传感器 – 短路 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电机的温度传感器短路。 | 检查温度传感器的接线。 |
子故障:31.13 说明:电机2温度传感器 – 过热 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
通过温度传感器确定的电机温度超出了允许的最大电机温度。 | – 使电机冷却。 – 检查电机是否过载。 – 检查是否配置了正确的温度传感器。 |
子故障:31.14 说明:电机2温度模型 – 过热 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
通过温度模型确定的电机温度超出了允许的最大电机温度。 | – 使电机冷却。 – 检查电机是否过载。 – 检查是否配置了正确的温度传感器。 |
子故障:31.15 说明:电机2温度传感器 – 预警 | ||
---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
通过温度传感器确定的电机温度超出了预警阈值。 | 检查电机是否过载。 |
子故障:31.16 说明:电机2温度模型 – 预警 | ||
---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
通过电机模型确定的电机温度超出了预警阈值。 | 检查电机是否过载。 |
子故障:31.19 说明:电机2温度传感器 – 温度过低 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
通往电机温度传感器的较长连接线短路。 | 检查温度传感器的接线。 | |
通过温度传感器确定的温度低于-50 °C。 | – 检查是否配置了正确的温度传感器。 – 加热电机。 |
子故障:31.50 说明:温度传感器1故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在电机的温度传感器1上发现了一个故障。 | 注意主组件的故障代码。从该故障信息中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。 |
子故障:31.51 说明:温度传感器2故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在电机的温度传感器2上发现了一个故障。 | 注意主组件的故障代码。从该故障信息中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。 |
子故障:31.52 说明:温度传感器3故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在电机的温度传感器3上发现了一个故障。 | 注意主组件的故障代码。从该故障信息中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。 |