故障20设备监控
子故障:20.1 说明:电源电压故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
24V电源件过载。 | 检查功率要求的项目设计。 | |
内部电子元件电源电压或外部连接的24 V DC电源电压不在允许的电压范围内。 | – 检查外部DC 24 V电源电压的电平及连接方式是否正确。 – 确认故障。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
子故障:20.2 说明:电源电压过载 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
设备内部DC 24 V电源电压电流路径上的电流负载过高。因此,设备的信号输出端已断电。 | – 移除所有的外部用电器: – 基本单元数字量输出端上的用电器 – 可能存在的选件上的用电器 – 所有编码器接口上的用电器 – DC 24 V输出电压端子上的其他用电器 – 确认故障。 – 将用电器依次重新与设备连接,直到故障信息再次出现。 – 连接耗电量较小的用电器或排除短路。 |
子故障:20.7 说明:内部硬件故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
在设备硬件中检测到一个故障。 | – 确认故障。 – 如果故障反复出现,则更换设备。 |
子故障:20.8 说明:风扇 – 警告 | ||
---|---|---|
| 反应:警告,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
风扇的功能受到影响。 | – 检查风扇是否已脏污。 - 如果警告反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
子故障:20.9 说明:风扇 – 故障 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
风扇损坏。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
子故障:20.10 说明:风扇 – 电源电压故障 | ||
---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
风扇的电源电压不存在。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
子故障:20.11 说明:STO – 开关延时 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在两个STO信号F-STO_P1和F-STO_P2之间出现了开关延时。 | – 检查STO接线。 – 请确保两个STO信号已切换到低电平状态。 – 确认故障。 |
子故障:20.23 说明:功率部件中的温度检测有误 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在设备硬件中检测到一个故障。功率部件未提供温度数据。 | – 确认故障。 – 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |