故障12制动器
子故障:12.1 说明:制动输出端故障 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
未连接制动器。 | – 检查制动器连接情况。 – 检查调试情况。 | |
制动电缆在接通状态下断开。 | 检查制动器连接情况。 | |
过电流 > 2 A导致制动器过载。 | – 确保所连接的制动器是允许使用的。 – 检查制动器。 | |
频繁接通 (> 0.5 Hz) 导致制动器过载。 | 降低制动开关频率。 |
子故障:12.2 说明:DC 24 V制动电压超出公差范围 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
DC 24 V电源电压超出公差范围24 ~ 26.4 V。 | 检查DC 24 V电源电压。 |
子故障:12.3 说明:制动器温度超出允许的范围 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
制动器温度超出允许范围(过低或过高)。 | 检查环境条件和应用。 | |
对于分散式设备,直流侧的过压通过制动器降低。因此,制动器的温度会过高。 | 检查应用程序在发电机运行上的比例。 |
子故障:12.4 说明:制动控制模块缺失 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
尽管设备没有相应的模块,但制动控制已激活。 | 选择其他制动器类型或制动器接口。 |
子故障:12.5 说明:制动器短路 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
制动器短路。 | 检查制动器连接。 |
子故障:12.7 说明:制动器中过电流 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
制动器所需的电流比制动控制电子设备所能提供的更多。 | – 检查制动器的参数设定。 – 使用合适的制动器/制动控制电子设备。 | |
制动线圈损坏。 | 更换制动器。 |
子故障:12.8 说明:电源电压故障 | ||
---|---|---|
| 反应:制动器电源电压错误 | |
原因 | 措施 | |
故障可能由以下原因导致: – 制动整流块的电源电压超出有效范围。 – 制动整流块的电源电压不存在。 | – 检查电源电压。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
子故障:12.9 说明:合理性故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
未连接制动器。 | 连接制动器。 | |
制动器连接错误。 | 检查制动器连接并修正。 | |
将错误的制动器投入运行。 | 检查调试。 |
子故障:12.20 说明:数字化电机集成 - 严重故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
数字化电机集成的智能制动整流器检测到严重故障。 | 注意子从站的故障信息。从该故障信息中推断出确切的故障原因,并且采取相应的措施进行排障。 |
子故障:12.21 说明:数字化电机集成 - 故障 | ||
---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
数字化电机集成的智能制动整流器检测到故障。 | 注意子从站的故障信息。从该故障信息中推断出确切的故障原因,并且采取相应的措施进行排障。 |
子故障:12.22 说明:数字化电机集成 - 警告 | ||
---|---|---|
| 反应:警告,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
数字化电机集成的智能制动整流块发出一个警告。 | 注意子从站的警告。从该警告中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。 |
子故障:12.23 说明:数字化电机集成 – 超时 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
与智能制动整流块的通讯受到干扰。 | 检查连接。 |
子故障:12.24 说明:数字化电机集成 – 初始化故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
智能制动整流器初始化失败。 | – 确认故障。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |