驱动装置有以下用电器:
- 规格为1的电子设备盖板的基本需求 (~210 mA)。
- MOVILINK® DDI编码器 (~120 mA)
- 操作面板 (~50 mA),
- 在变频器中,STO进行了内部桥接 (~20 mA)。
如果没有外部24 V电源,在减去基本需求和用电器的电流需求后,数字量输入和输出端仍有420 mA可用。
820 mA - 210 mA - 120 mA - 50 mA - 20 mA = 420 mA
如果所连接的用电器需要更大的电流,则必须通过外部为驱动装置提供24 V电源。通过外部电源供电时,不得超过允许的最大电流。