更换驱动装置
按如下步骤更换驱动装置:
- 请注意安全提示!
- 如果此前的驱动装置上安装有保护弓,则该保护弓也用于运输。
如果此前的驱动装置上未安装保护弓,将吊环安装在驱动装置上,参见章节“服务” > “设备更换” > 装配吊环。 - 拆卸驱动装置。在此请注意“机械安装”章节中的拆卸说明。
- 对比拆下的驱动装置铭牌上的数据和新驱动装置铭牌上的数据是否一致。
- 安装驱动装置。请参考机械安装一章。
- 如果新的驱动装置上安装有吊环,则从驱动装置上拆下吊环。妥善保管吊环,以便执行其他维修作业。
- 如果新的驱动装置附带有保护弓,则用2颗螺栓将保护弓安装在驱动装置上(拧紧扭矩:2.0 ~ 2.4 Nm)。
- 请根据电气安装一章进行安装。
- 根据当前电子设备盖板的操作元件对新电子设备盖板上的所有操作元件(例如DIP开关,参见调试一章)进行设置。
- 从目前的电子设备盖板中取出存储器模块。将该存储器模块装入新的电子设备盖板中。
- 将电子设备盖板装到接线盒上,并拧紧螺栓。
- 接通驱动装置的电源。
- 检查新驱动装置的功能。