订购提示
在下表中可以找到TE Connectivity - Intercontec products公司插接头的订购名称,并带有适用于客户方集束操作的相应编码:
插接头类型 | 电缆外径/ 压接触点的导线横截面 | 订购名称,用于向供应商TE Connectivity - Intercontec products进行订购 | |
---|---|---|---|
AC 400 V插接头 编号环:黑色
| 电缆插头(公头/管接螺母)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 51 A 019 MR 02 59 0102 000 |
9.5 mm - 14.5 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 51 A 019 MR 02 42 0102 000 | ||
9.5 mm - 14.5 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 51 A 019 MR 12 42 0102 000 | ||
电缆插口(母头/外螺纹)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 -4.0 mm2 | H 52 A 013 FR 02 59 0102 000 | |
9.5 mm - 14.5 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 52 A 013 FR 02 42 0102 000 | ||
9.5 mm - 14.5 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 52 A 013 FR 17 42 0102 000 | ||
PA混合电缆插接头 编号环:黑色/绿色
| 电缆插口(母头/管接螺母)
| 14 mm ~ 17 mm / 2.5 mm2 ~ 4.0 mm2 0.35 mm2 ~ 2.5 mm2 | H 51 A 655 FR 20 92 0113 000 |
14 mm ~ 17 mm / 0.35 mm2 ~ 2.5 mm2 | H 51 A 655 FR 23 59 0113 000 | ||
电缆插头(公头/外螺纹)
| 14 mm ~ 17 mm / 2.5 mm2 ~ 4.0 mm2 0.35 mm2 ~ 2.5 mm2 | H 52 A 656 MR 24 92 0113 000 | |
14 mm ~ 17 mm / 0.35 mm2 ~ 2.5 mm2 | H 52 A 656 MR 23 59 0113 000 | ||
PAC混合电缆插接头 编号环:灰色/绿色 |
| – | 不允许用于客户方预制 |