Instrucciones para el pedido
En la tabla siguiente encontrará las denominaciones de pedido para conectores enchufables de la empresa TE Connectivity - Intercontec products con la codificación adecuada para la fabricación por parte del cliente:
Tipo de conector enchufable | Diámetro exterior de cable/ Sección de conductor de los contactos engarzados | Denominación del pedido para el pedido al proveedor TE Connectivity - Intercontec products | |
|---|---|---|---|
Conector enchufable 400 V CA Anillo de codificación: Negro
| Conector de cable (macho/tuerca de racor)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 51 A 019 MR 02 59 0102 000 |
9.5 mm - 14.5 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 51 A 019 MR 02 42 0102 000 | ||
9.5 mm - 14.5 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 51 A 019 MR 12 42 0102 000 | ||
Conector hembra de cable (hembra/rosca exterior)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 52 A 013 FR 02 59 0102 000 | |
9.5 mm - 14.5 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 52 A 013 FR 02 42 0102 000 | ||
9.5 mm - 14.5 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 52 A 013 FR 17 42 0102 000 | ||
Conector enchufable híbrido PA Anillo de codificación: Negro/verde
| Conector hembra de cable (hembra/tuerca de racor)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 51 A 655 FR 20 92 0113 000 |
14 mm - 17 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 51 A 655 FR 23 59 0113 000 | ||
Conector macho enchufable (macho/rosca exterior)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 52 A 656 MR 24 92 0113 000 | |
14 mm - 17 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 52 A 656 MR 23 59 0113 000 | ||
Conector enchufable híbrido PAC Anillo de codificación: Gris/Verde |
| – | No permitido para el prefabricado por parte del cliente |