检查和维护周期
下表为驱动装置的检查与更换周期:
时间间隔 | 应做事项 | 操作人员 |
|---|---|---|
每隔3000个运行小时,至少半年一次 | 检查是否可能因轴承损坏产生运转噪声 | 客户方专业人员 |
如果轴承损坏:由SEW-EURODRIVE售后服务部或经SEW-EURODRIVE培训的专业人员更换轴承 | SEW‑EURODRIVE客户服务部 | |
经SEW-EURODRIVE公司培训的专业人员 | ||
目视检查密封垫是否漏油: | 客户方专业人员 | |
| 客户方专业人员 | |
| ||
| 客户方专业人员 | |
| SEW‑EURODRIVE客户服务部 | |
对于带扭矩支承的减速器:检测橡胶缓冲块,损坏时进行更换 | 客户方专业人员 | |
每20000个运行小时磨损时间受众多不同因素影响。根据设备制造商的工程设计资料计算合适的检查和维护周期。 | 由SEW-EURODRIVE公司客户服务部或经SEW-EURODRIVE公司培训的专业人员检查电机。 | SEW‑EURODRIVE客户服务部 |
经SEW-EURODRIVE公司培训的专业人员 | ||
驱动装置配备终身润滑。根据运行情况和油温,至少每隔5年进行换油(参阅产品手册中的“润滑剂更换周期”一章)。 | 更换合成油 | 客户方专业人员 |
更换输出侧的油封(不要安装在原来的接触轨迹上) | 客户方专业人员 | |
运行时间 ≥ 6个月后每次打开盖板/电子设备盖板时 | 运行时间达到或超过6个月时如果打开盖板/电子设备盖板,则必须同时更换接线盒和盖板/电子设备盖板之间的密封垫。 环境和运行条件较差,如使用侵蚀性化学物质进行清洁或温度频繁波动时,时间可少于6个月。 | 客户方专业人员 |
每次打开盖板/电子设备盖板时 | 目检接线盒和盖板/电子设备盖板之间的密封垫:如有损坏,必须更换。 | 客户方专业人员 |
视具体情况而定(取决于外部影响因素) | 修补或者更换表面防护涂层/防锈涂层 | 客户方专业人员 |
为持续性避免B侧保护罩内出现水沉积,必须定期进行清洁。 | 客户方专业人员 |