Intervalos de inspeção e manutenção

A tabela abaixo apresenta os intervalos de inspeção e manutenção para unidades de acionamento:

Intervalo de tempo

O que fazer?

Quem pode realizar os trabalhos?

A cada 3000 horas de serviço, pelo menos a cada seis meses

Verificar se há ruídos de funcionamento que indiquem danos nos rolamentos

Pessoal qualificado do cliente

Em caso de danos nos rolamentos: solicitar a troca do rolamento pelo SEW Service da SEW-EURODRIVE ou por pessoal qualificado treinado pela SEW-EURODRIVE

SEW Service da SEW-EURODRIVE

Pessoal qualificado, treinado pela SEW-EURODRIVE

Inspeção visual da existência de vazamento nos retentores

Pessoal qualificado do cliente

  • Em caso de vazamentos no retentor no lado da saída de força: substituir o retentor

Pessoal qualificado do cliente

  • Em caso de vazamentos em outros locais:
    • Substituir unidade de acionamento

Pessoal qualificado do cliente

    • Recomendação: consultar o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

SEW Service da SEW-EURODRIVE

Em redutores com braço de torção: verificar a bucha elástica, trocar em caso de danos

Pessoal qualificado do cliente

A cada 20000 horas de serviçoOs períodos de desgaste são influenciados por vários fatores. Os intervalos de manutenção e inspeção necessários devem ser calculados individualmente pelo fabricante do sistema, de acordo com os documentos de planejamento do projeto.

Solicitar a inspeção do motor pelo SEW Service da SEW-EURODRIVE ou por pessoal qualificado treinado pela SEW-EURODRIVE.

SEW Service da SEW-EURODRIVE

Pessoal qualificado, treinado pela SEW-EURODRIVE

As unidades de acionamento são equipadas com uma lubrificação para toda a vida útil. Dependendo das condições de operação e da temperatura do óleo, o óleo deve ser trocado o mais tardar a cada 5 anos (consulte o manual do produto > capítulo "Intervalos de troca do lubrificante).

Trocar o óleo sintético

Pessoal qualificado do cliente

Substituir o retentor no lado da saída de força (não montar na mesma posição)

Pessoal qualificado do cliente

Quando a tampa/tampa de controle é aberta após um tempo de operação ≥ 6 meses

Se a tampa/tampa de controle for aberta após um tempo de operação ≥ 6 meses, o retentor entre a caixa de ligação e a tampa/tampa de controle sempre deve ser trocado.

Em caso de condições desfavoráveis do ambiente/de operação, por ex., limpeza com produtos químicos agressivos ou oscilações frequentes de temperatura, o período de 6 meses pode ser menor.

Pessoal qualificado do cliente

Cada vez que a tampa/tampa de controle for aberta

Inspeção visual do retentor entre a caixa de ligação e a tampa/tampa de controle: em caso de danos, a mesma deve ser substituída.

Pessoal qualificado do cliente

Variável (depende de influências externas)

Retocar/refazer a pintura de proteção anticorrosiva

Pessoal qualificado do cliente

Para evitar um acúmulo de água permanente na tampa de proteção do lado B, ela deve ser limpa em intervalos regulares.

Pessoal qualificado do cliente