轴端
直径公差:
Ø | ≤ 50 mm | → ISO k6 |
Ø | > 50 mm | → ISO m6 |
中心孔符合DIN 332规定,形状DR:
Ø | = 7 – 10 mm | → M3 |
Ø | > 10 – 13 mm | → M4 |
Ø | > 13 – 16 mm | → M5 |
Ø | > 16 – 21 mm | → M6 |
Ø | > 21 – 24 mm | → M8 |
Ø | > 24 – 30 mm | → M10 |
Ø | > 30 – 38 mm | → M12 |
Ø | > 38 – 50 mm | → M16 |
键槽:符合DIN 6885标准(高型)。