Extremos de los ejes
Tolerancia diametral:
Ø | ≤ 50 mm | → ISO k6 |
Ø | > 50 mm | → ISO m6 |
Orificios centrados de conformidad con DIN 332, forma DR:
Ø | = 7...10 mm | → M3 |
Ø | > 10...13 mm | → M4 |
Ø | > 13...16 mm | → M5 |
Ø | > 16...21 mm | → M6 |
Ø | > 21...24 mm | → M8 |
Ø | > 24...30 mm | → M10 |
Ø | > 30...38 mm | → M12 |
Ø | > 38...50 mm | → M16 |
Chavetas: de conformidad con DIN 6885 (forma alta)