电缆截面2.5 mm2
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 符合性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18127460 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | 可变 | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:黑色,公头 |
| M23,编码环:黑色,公头 | ||||
CE: 18133959 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (不含卤素) | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:黑色,公头 |
| M23,编码环:黑色,公头 | ||||
UL: 18153267 | HELUKABEL® – JZ-602 | 可变 | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:黑色,公头 |
| M23,编码环:黑色,公头 | ||||
UL: 18153275 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | 可变 | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:黑色,公头 |
| M23,编码环:黑色,公头 | ||||
CE: 18127479 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | 可变 | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
裸露 |
| M23,编码环:黑色,公头 | ||||
CE: 18133967 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (不含卤素) | 可变 | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
裸露 |
| M23,编码环:黑色,公头 | ||||
UL: 18153283 | HELUKABEL® – JZ-602 | 可变 | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
裸露 |
| M23,编码环:黑色,公头 | ||||
UL: 18153291 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | 可变 | 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
裸露 |
| M23,编码环:黑色,公头 |