Seção transversal do cabo 2.5 mm2

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE:

18127460

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

Variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: preto, macho

 

M23, anel de codificação: preto, macho

CE:

18133959

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(Sem halogênio)

Variável

 

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: preto, macho

 

M23, anel de codificação: preto, macho

UL:

18153267

HELUKABEL® – JZ-602

Variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: preto, macho

 

M23, anel de codificação: preto, macho

UL:

18153275

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

Variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: preto, macho

 

M23, anel de codificação: preto, macho

CE:

18127479

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

Variável

2.5 mm2

/

500 VCA

Aberto

 

M23, anel de codificação: preto, macho

CE:

18133967

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(Sem halogênio)

Variável

2.5 mm2

/

500 VCA

Aberto

 

M23, anel de codificação: preto, macho

UL:

18153283

HELUKABEL® – JZ-602

Variável

2.5 mm2

/

500 VCA

Aberto

 

M23, anel de codificação: preto, macho

UL:

18153291

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

Variável

2.5 mm2

/

500 VCA

Aberto

 

M23, anel de codificação: preto, macho