提示
装配驱动装置时请注意下列提示:
- 安装驱动装置前,先执行安装说明一章中的操作步骤。
- 仅可使用扭矩支承将驱动装置安装在系统结构上。不允许不使用扭矩支承进行装配。
- 彻底清除轴端上的防锈剂。清洁时必须使用通用的溶剂。溶剂不得浸入轴承和密封圈,否则会损坏材料。
- 为避免电机轴负荷超规,必须仔细校准电机。
- 避免撞击和敲击轴端。
- 确保良好的冷却空气供应。确保其他机组排出的热废气不影响制冷。
- 为馈电线采用合适的电缆固定头(必要情况下采用缩径转接头)。
- 正确密封电缆套管。
- 重新安装前彻底清洁盖板密封面。
- 修补损坏的防锈层。
- 检查现有环境条件是否适合操作说明和铭牌说明中的防护等级。