Informação

Durante a montagem da unidade de acionamento observar as seguintes indicações:

  • Antes de montar a unidade de acionamento, executar as etapas de acordo com o capítulo Notas de instalação.
  • Monte a unidade de acionamento na estrutura do sistema somente com um braço de torção. A montagem sem braço de torção não é permitida.
  • Limpar bem as extremidades dos eixos, eliminando completamente a presença de agentes anticorrosivos. Para tanto, usar um solvente disponível no comércio. Garantir que o solvente não entre em contato com rolamentos e retentores – risco de danos no material.
  • Alinhar cuidadosamente o motor para evitar colocar cargas inadmissíveis nos eixos do motor
  • Evitar choques ou batidas na ponta de eixo.
  • Garantir a livre passagem do ar de refrigeração. O ar quente expelido por outras unidades não pode influenciar a refrigeração.
  • Utilizar prensa cabos adequados para os cabos de alimentação (se necessário, utilizar peças redutoras).
  • Vedar corretamente a bucha do cabo.
  • Limpar bem as superfícies de vedação da tampa antes da remontagem.
  • Se a pintura anticorrosiva apresentar danos, retoque-a.
  • Verificar se o grau de proteção especificado nas instruções de operação e nos dados da plaqueta de identificação é permitido para as condições ambientais presentes.