Irregularidade 33 Inicialização do sistema
Subirregularidade: 33.1 Descrição: Erro ao determinar o offset da medição atual | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Foi encontrada uma irregularidade durante a medição de corrente. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 33.2 Descrição: Somas de verificação do firmware | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade ao calcular a soma de verificação do firmware. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 33.6 Descrição: Configuração FPGA incorreta | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade na configuração do FPGA. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 33.7 Descrição: Irregularidade de compatibilidade do módulo funcional | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade durante o teste de compatibilidade do bloco de funções. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 33.8 Descrição: Configuração do bloco de funções de software incorreta | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade na configuração do módulo de função do software. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 33.9 Descrição: Irregularidade de compatibilidade do hardware do módulo de potência | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O firmware não corresponde ao hardware do módulo de potência. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 33.10 Descrição: Timeout durante a inicialização | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Ao inicializar o sistema, ocorreu um timeout. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 33.11 Descrição: Irregularidade de compatibilidade do hardware | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O firmware não se ajusta à unidade. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 33.12 Descrição: Módulo de energia inserido | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Ao iniciar a unidade, foi detectado um módulo de energia inserido. No entanto, a memória interna foi especificada como o local de armazenamento. | Desligar unidade. Remover o módulo de energia e religar a unidade. | |
Subirregularidade: 33.13 Descrição: Módulo de energia removido | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
O módulo de memória está ausente em uma unidade que só pode ser operada com um módulo de memória removível. | Desligar unidade, inserir o módulo de energia e voltar a ligar a unidade. | |
O módulo de memória foi removido de uma unidade configurada para operação com um módulo de memória substituível. | Desligar unidade, inserir o módulo de energia e voltar a ligar a unidade. | |
O módulo capacitor substituível foi removido durante a operação. | Desligar unidade, inserir o módulo de energia e voltar a ligar a unidade. | |
Subirregularidade: 33.14 Descrição: Controlador escravo EtherCAT® não acessível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
O EtherCAT® Slave Controller não pode ser acessado. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 33.15 Descrição: Conflito de configuração de firmware no Device Update Manager | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
O firmware não corresponde à configuração esperada no Device Update Manager. | – Confirmar irregularidade. Deste modo, os dados de configuração do gerenciador de atualização do dispositivo são atualizados. – Se o erro ocorrer novamente após um reset, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE | |
Subirregularidade: 33.18 Descrição: Configuração de fieldbus incompatível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
O fieldbus utilizado não é compatível com o dispositivo básico. | – Substituir placa em unidades por uma placa fieldbus inserível. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |