LED "ERR"
A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "ERR":
LED | Significado |
|---|---|
Desligado | Sem irregularidade A interface encontra-se no estado de trabalho. |
Vermelho Cintila | Irregularidade de boot Ocorreu uma irregularidade de BOOT. O estado "INIT" foi atingido. No entanto, o parâmetro "Change" está definido para "0x01:change/error". |
Vermelho Pisca | Configuração inválida Existe uma irregularidade de configuração geral. |
Vermelho Pisca 1 vez | Alteração de estado não solicitada A aplicação escravo alterou o estado automaticamente. O parâmetro "Change" está definido para "0x01:change/error". |
Vermelho Pisca 2 vezes | Timeout do Watchdog da aplicação Durante a aplicação ocorreu uma irregularidade de timeout do Watchdog. |
Vermelho Acende | PDIPDI = Process Data Interface Ocorreu uma irregularidade de timeout do Watchdog PDI. |