Denominação do tipo da unidade de conexão
A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de conexão:
CU | Linha de produtos CU = unidade de conexão (motor com tampa de controle) |
I | Versão Hardware I = para MOVIGEAR® performance/MOVIMOT® performance |
1 | Dimensões do flange, tamanho da tampa 1 = adequado para tampa de controle de tamanho 1 (com ou sem aletas de refrigeração) 2 = adequado para tampa de controle de tamanho 2 (sem ventilador) Apenas para MOVIMOT® performance |
H | Configuração de conexão fieldbus S = padrão (apenas para DBC, DAC) H = híbridoA conexão do fieldbus depende da configuração de conexão da tampa de controle. (apenas para DFC, DSI) |
– | |
DFC | Variante de comunicação DBC = Direct Binary Communication DAC = Direct AS-Interface Communication DFC = Direct Fieldbus Communication DSI = Direct Systembus Installation |
– | |
5 | Tensão de alimentação 5 = 500 VCA |
D | Variante EMC D = filtro EMC valor máximo categoria C3 (EN61800-3) |
3 | Tipo de conexão 3 = trifásico |
– | |
C | Versão |
/ |
|
CO | Opcional DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI) CO = Digital Interface (MOVILINK® DDI) através de elemento coaxial DSP = inibição eletrodinâmica DynaStop® |