Typenbezeichnung Anschlusseinheit

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Anschlusseinheit:

CU

Produktfamilie

CU = Anschlusseinheit (Motor mit Elektronikdeckel)

I

Hardware-Ausführung

I = für MOVIGEAR® performance/MOVIMOT® performance

1

Flanschmaße Baugröße Deckel

1 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 1 (mit oder ohne Kühlrippen)

2 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 2 (ohne Lüfter) Nur für MOVIMOT® performance

H

Feldbus-Anschlusskonfiguration

S = Standard (nur bei DBC, DAC)

H = HybridDer Feldbusanschluss ist abhängig von der Anschlusskonfiguration des Elektronikdeckels. (nur bei DFC, DSI)

DFC

Kommunikationsvariante

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

5

Anschluss-Spannung

5 = AC 500 V

D

EMV-Variante

D = EMV-Filter Grenzwert Kategorie C3 (EN61800-3)

3

Anschlussart

3 = 3-phasig

C

Version

/

 

CO

Option

DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI)

CO = Digital Interface (MOVILINK® DDI) über koaxiales Element

DSP = Elektrodynamische Hermmung DynaStop®