Topología de la instalación (ejemplo de instalación estándar)
La siguiente imagen muestra la topología de instalación estándar general con MOVIGEAR® performance:
[1] | La longitud de cable máxima admisible del cable STO entre el dispositivo de desconexión de seguridad y la última unidad de accionamiento es de 100 m. |
[2] | La unidad de accionamiento incorpora una alimentación de 24 V CC integrada. Opcionalmente, puede apoyar la electrónica de la unidad de accionamiento mediante una alimentación externa de 24 V CC. |
[3] | La longitud de cable máxima admisible del cable de bus de campo Ethernet entre las unidades de accionamiento es de 100 m. La longitud de cable máxima admisible entre el control y la unidad de accionamiento es de 100 m. Esta longitud de cable se puede ver reducida por motivo de los datos técnicos del control. |
[4] | Tapa de la electrónica DSI.0.. con conexión 2 x M12 para bus de campo |